|
|
|
XPSAR311144
Modul XPSAR - izklop v sili - 24 V AC DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje NOV. 19, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSAR
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za zasilno zaustavitev, stikalo in spremljanje varnostne svetlobne zavese
|
Funkcija modula
|
Nadzor zaustavitve v sili, 1-kanalno ožičenje
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE)
Spremljanje premičnega varovala
Večkratno spremljanje zaustavitve v sili z dvokanalnim ožičenjem
Zaustavitev v sili z 2 NC kontaktoma, ki nadzirata 2-kanalno ožičenje
Spremljanje premičnega varovala, povezanega z 2 stikali in samodejnim zagonom
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
DC > 99 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 277,8 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 2.22E-9 1/h v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Vrsta zagona
|
Konfiguracijski
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
|
Tip izhoda
|
Hipno odprtje releja, 7 NO tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
2 NC + 4 polprevodniški izhodi
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC - 15 do 10 %
24 V DC - 15 do 10 %
|
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
100 ms
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Poraba energije v W
|
4 W DC
|
Poraba energije v VA
|
7 VA AC
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalna linijska odpornost
|
50 Ohm
|
Izklopna zmogljivost
|
360 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
3600 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
20 mA pri24 V
2 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
10 A na rele zaRelejni izhod
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
40 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
6 A GG ali gL zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimalni izhodni tok
|
170 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
20 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
Lokalno signaliziranje
|
4 LED
|
Poraba toka
|
20 mA pri24 V DC priNa napajanju
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
TÜV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
552,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,272 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|