|
|
|
XPSATE5110
Modul XPSAT - izklop v sili - 24 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 09, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSATE
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za zaustavitev v sili in spremljanje stikala
|
Funkcija modula
|
Tipka za zaustavitev v sili z 2 NC kontaktoma
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL d/kategorijo 3 Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/IEC 62061
Lahko doseže SILCL 2 Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
DC > 99 % Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 134,8 let Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 54,5 let Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/ISO 13849-1
DC > 98,4 Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 6.81E-9 1 / h Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/IEC 62061
PFHd = 1.96E-8 1 / h Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Vrsta zagona
|
Konfiguracijski
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
|
Tip izhoda
|
Hipno odprtje releja, 2 NO tokokrog/i, Brez napetosti
Zakasnitveni odpiralni čas releja, 3 NO tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
3 polprevodniški izhodi
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC - 15 do 10 %
|
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
75 ms
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Poraba energije v W
|
8 W
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Območje časovnega zamika
|
0 do 30 s
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC/DC
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
1 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
2,5 A zaIzhodi s časovnim zamikom
5 A zaTrenutni izhod
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
8 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaIzhodi s časovnim zamikom v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
6 A gG zaTrenutni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
20 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
Lokalno signaliziranje
|
4 LED
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Teža izdelka
|
0,28 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
TÜV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
339,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
12,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
334,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
12
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,647 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|