|
|
|
XPSAV11113P
Modul XPSAV - izklop v sili - 24 V DC, časovni zamik 0 do 300 s
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 28, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSAV
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za zaustavitev v sili in spremljanje stikala
|
Funkcija modula
|
Spremljanje premičnega varovala povezanih z 2 stikali in avtomatskim zagonom
Nadzor zaustavitve v sili, 1-kanalno ožičenje
Zaustavitev v sili z 1 NC kontaktom, avtomatskim zagonom ali nespremljanim agonom
Nadzor zaustavitve v sili, 2-kanalno ožičenje
Zaustavitev v sili z 2 NC kontaktoma, spremljan zagon
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
DC > 99 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 75,8 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 7.95E-9 1/h v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Vrsta zagona
|
Konfiguracijski
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Trden S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
|
Tip izhoda
|
Hipno odprtje releja, 3 NO tokokrog/i, Brez napetosti
Zakasnitveni odpiralni čas releja, 3 NO tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
3 polprevodniški izhodi
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC - 20 do 20 %
|
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
Neomejeno za zaustavitev v sili
1,5 s za zaščito
|
Poraba energije v W
|
5 W DC
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Območje časovnega zamika
|
0 do 300 s
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalna linijska odpornost
|
100 Ohm <2000 m
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
20 mA pri24 V
1,25 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
2 A za 1 izhod in 4 A za ostala 2 izhoda zaTrenutni in časovno zamaknjeni izhodi
3,3 A za vse 3 izhode zaTrenutni in časovno zamaknjeni izhodi
6 A za 1 izhod in 2 A za druga 2 izhoda zaTrenutni in časovno zamaknjeni izhodi
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
20 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A GG ali gL zaTrenutni in časovno zamaknjeni izhodi v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
6 A Hitri vžig v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
30 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
Lokalno signaliziranje
|
11 LED
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
449,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,709 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|