|
|
|
XPSBAE5120P
Modul XPSBAE - dvoročno krmiljenje III A - 24 V AC DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 25, 2021
|
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 31, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSBAE
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za električno spremljanje dvoročnih krmilnih postaj
|
Funkcija modula
|
Spremljanje dvoročne krmilne postaje tipa IIIA
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL c/kategorijo 1 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 1 v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 55 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 2.1E-6 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Vpeta Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² Vpeta Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Trden Brez konca kabla
|
Tip izhoda
|
Rele, 1 NO tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
1 NC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC - 15 do 10 %
|
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
0,5 s
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Maksimalna poraba moči v W
|
0,8 W
|
Poraba energije v VA
|
2,4 VA
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Number of inputs
|
1 NC + NO
|
Vhodni tok
|
2,5 mA NC
25 mA NO
|
Združljivost vhoda
|
Dvoročno krmiljenje v skladu s/zEN 574
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor
|
Izklopna zmogljivost
|
2 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:20 ms zaRelejni izhod
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
5 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
6 A Hitri vžig
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
20 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
Lokalno signaliziranje
|
2 LED
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN 62061
EN/IEC 60947-5-1
EN 60947-01
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13849-1
EN 574 tip III A
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
TÜV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
164,0 g
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|