Schneider-Electric SINTEL
 
XPSBCE3710P slika – Schneider- sintel
XPSBCE3710P
Modul XPSBCE - dvoročno krmiljenje - 230 V AC
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Preventni Safety modul
Ime varnostnega modula XPSBCE
Aplikacija varnostnega modula Za električno spremljanje dvoročnih krmilnih postaj
Funkcija modula Spremljanje dvoročne krmilne postaje
Varnostna raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 v skladu s/zEN/IEC 62061
Zanesljivost varnostnih podatkov DC > 99 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 37 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 3E-8 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061
Priključki - terminali Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tip izhoda Rele, 2 NO tokokrog/i, Brez napetosti
Število dodatnih tokokrogov 1 NC
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC - 15 do 10 %
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi 0,5 s
Frekvenca napajanja 50/60 Hz
Poraba energije v VA 4 VA
Tip vhodne zaščite Notranji, elektronski
Number of inputs 1 NC + NO
Združljivost vhoda Dvoročno krmiljenje v skladu s/zEN 574/ISO 13851-III C
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Izklopna zmogljivost 3600 VA Vdor AC-15 B300 Relejni izhod
160 VA Držalo AC-15 B300 Relejni izhod
Izklopna zmogljivost 1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
[Ith] običajni prostozračni termični tok 6 A
Vrednost povezane varovalke 6 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Minimalna izhodna napetost 17 V zaRelejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu 50 ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
Lokalno signaliziranje 3 LED
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Teža izdelka 0,322 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN 574 tip III C/ISO 13851
EN/IEC 60204-1
Certifikati izdelkov BG
CSA
UL
IP stopnja zaščite IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…75 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 299,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months