|
|
|
XPSCM1144
Modul XPS-CM - fotoelektrični senzorji z enim žarkom - 24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Varnostne svetlobne zavese XUSL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostni modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSCM
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za nadzorovanje foto-električnega senzorja z enim snopom
|
Funkcija modula
|
Vgrajena funkcija za nastavitev tišine
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 2 S primernim krmilnim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 1 S primernim krmilnim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/IEC 62061
Lahko doseže PL = c S primernim krmilnim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 16,6 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
DC = 95,5 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFH = 3.12E-7 1 / h v skladu s/zEN/IEC 61508
PFHd = 3.12E-7 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Število vhodov
|
2 (priključek/ki)MA, MB) zaFunkcija utišanja
4 (priključek/ki)Z1, Z2, Z3, Z4) zaSenzor
|
Vhodna napetost
|
24 V DC zaSenzor
24 V DC (priključek/ki)U+, U-) zaFunkcija utišanja
|
Združljivost vhoda
|
XC omejitveno stikalo zaFunkcija utišanja
XU2M18PP340 zaFunkcija utišanja
XU2S18PP340 (infrardeč) zaSenzor
XU9M18PP340 zaFunkcija utišanja
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
|
Tip izhoda
|
Rele 2 NO (13-14, 23-24), Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
0
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC - 20 do 20 %
|
Komplementarno
Napajanje senzorja
|
U+, U-: 24 V DC
|
Maksimalni napajalni tok za senzorje
|
200 mA
|
Vhodni tok
|
200 mA zaFunkcija utišanja
|
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
3 s (+/- 20 %) Za aktivacijo MA/MB signala za utišanje
|
Muting maximum duration
|
60 s (- 10 do 30 %)
|
Maksimalna linijska odpornost
|
10 Ohm zaNapajalnik senzorja
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
20 mA pri24 V zaPolprevodniški izhod
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zDIN VDE 0660 del 200
4 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zDIN VDE 0660 del 200
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
25 ms
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED, funkcijaStanje notranje elektronske varovalke
1 LED, funkcijaPonovni zagon
1 LED, funkcijaVarnostni izhodi zaprti
1 LED, funkcijaVarnostni izhodi odprti
1 žarnica z žarilno nitko, funkcijaUtišanje poraba energije:4…6,5 W
|
Izhodni termični tok
|
5,6 A na rele
11 A maks.
|
Maksimalna poraba moči v W
|
15 W
|
Tip zaščite
|
Elektronska notranja varovalka
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 dela 1 in 2
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 dela 1 in 2
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Omara)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
400,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,564 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|