Schneider-Electric SINTEL
 
XPSDME1132TS220 slika – Schneider- sintel
XPSDME1132TS220
Modul XPSDM - 6-kodirno magnetno stikalo - 24 V DC
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Preventni Safety modul
Ime varnostnega modula XPSDME
Aplikacija varnostnega modula Spremljanje 6 kodiranih magnetnih stikal
Funkcija modula Kodiran magnetni nadzor stikala
Varnostna raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 v skladu s/zEN/IEC 62061
Zanesljivost varnostnih podatkov DC > 99 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 82,4 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 3.97E-9 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC - 20 do 20 %
Tip izhoda Rele, 2 NO tokokrog/i, Brez napetosti
Število dodatnih tokokrogov 2 polprevodniška izhoda
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi < 2,2 s
Maksimalna poraba moči v W 3,5 W
Tip vhodne zaščite Notranji, elektronski
[Uc] Krmilna napetost 28 V DC
Maksimalna linijska odpornost 100 Ohm
Izklopna zmogljivost 180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
Izklopna zmogljivost 1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
Izhodni termični tok 6 A na rele zaRelejni izhod
[Ith] običajni prostozračni termični tok 12 A
Vrednost povezane varovalke 4 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Minimalna izhodna napetost 17 V zaRelejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu 20 ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
Lokalno signaliziranje 15 LED
Priključki - terminali Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
Poraba toka 8 mA pri28 V DC priNa napajanju
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov TÜV
UL
CSA
IP stopnja zaščite IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,3 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 283 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da