|
|
|
XPSECME5131P
Modul XPSECME - naraščajoči varnostni kontakti - 24 V AC/DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 22, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSECME
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Povečanje števila varnostnih kontaktov
|
Funkcija modula
|
Povečanje števila varnostnih kontaktov
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 Lahko doseže maksimalno varnost baze modula v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 Lahko doseže maksimalno varnost baze modula v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 100 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
DC = 60 do 90 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 2E-7 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Tip izhoda
|
Rele, 4 NO tokokrog/i, Brez napetosti
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC - 15 do 10 %
|
Število dodatnih tokokrogov
|
3 NC
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
5 VA
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Izklopna zmogljivost
|
360 VA Držalo AC-15 B300 Relejni izhod
3600 VA Vdor AC-15 B300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
20 mA pri24 V zaPolprevodniški izhod vezja
|
Izhodni termični tok
|
6 A na rele zaRelejni izhod
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
12 A zaRelejni izhod
|
Vrednost povezane varovalke
|
6 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
20 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 dela 1 & 2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 dela 1 & 2
|
Lokalno signaliziranje
|
2 LED
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Teža izdelka
|
0,27 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
BG
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
210,0 g
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|