|
|
|
XPSOT3744
Modul XPSOT - zaustav. na vrhu točno na sredini, s sam. prevel. hodom - 230 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSOT
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Safety stop with automatic overtravel monitoring and control
|
Funkcija modula
|
Safety stop with automatic overtravel monitoring and control
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 60,9 let v skladu s/zISO 13849-1
DC = 0 do 99 % v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 1.33E-8 1/h v skladu s/zIEC 62061
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC - 15 do 10 %
|
Tip izhoda
|
Rele, 3 NO tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
4 polprevodniški izhodi
|
Tip omare
|
Odstranljiv
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
12 VA
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
10 mA pri48 V zaPolprevodniški izhod vezja
20 mA pri24 V zaPolprevodniški izhod vezja
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
2,5 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
20 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
|
Lokalno signaliziranje
|
4 LED
|
Material omare
|
Polikarbonat
|
Število terminalnih blokov
|
42
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Globina
|
118 mm
|
Višina
|
73 mm
|
Širina
|
200 mm
|
Teža izdelka
|
1,1 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 692
IEC 60204-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
TÜV
|
IP stopnja zaščite
|
IP10 (Priključki) v skladu s/zIEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,23 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,562 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|