|
|
|
XPSTSA5142P
Modul XPSTS - povezava na visoko vztrajnostnih strojih - 24 V AC DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 22, 2024
|
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 31, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul časovnega zamika
|
Ime varnostnega modula
|
XPSTSA
|
Aplikacija varnostnega modula
|
For application with interlocking on high inertia
|
Funkcija modula
|
Spremljanje zakasnitev varnostnih časov
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL d/kategorijo 3 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 2 v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 126 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
DC = 60 do 90 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 1.3E-7 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC - 20 do 10 %
24 V DC - 15 do 15 %
|
Tip izhoda
|
Rele, 1 NO + 2 NC tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
2 polprevodniška izhoda
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
2,3 VA DC
4,3 VA AC
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Časovna zakasnitev
|
1 do 31 s konfigurirano
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
10 mA pri48 V
20 mA pri24 V zaPolprevodniški izhod vezja
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A zaRelejni izhod
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
Lokalno signaliziranje
|
4 LED
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv kabel: 0,14 do 0,75 mm² Brez konca kabla, 1 žica
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv kabel: 0,14 do 2,5 mm² Brez konca kabla, 1 žica
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv kabel: 0,25 do 1 mm² S kabelskim koncem, brez ploskve, 1 žica
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv kabel: 0,25 do 1,5 mm² S kabelskim koncem, s ploskvijo, 1 žica
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv kabel: 0,25 do 2,5 mm² S kabelskim koncem, brez ploskve, 1 žica
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv kabel: 0,5 do 1,5 mm² S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo, 1 žica
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden kabel: 0,14 do 0,75 mm² Brez konca kabla, 1 žica
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden kabel: 0,14 do 2,5 mm² Brez konca kabla, 1 žica
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Globina
|
114 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
285,9 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,976 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|