|
|
|
XPSVNE1142HSP
Modul XPSVN - zaznavanje nične hitrosti - 24 V DC za napajanje motorjev 60 Hz
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 31, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSVNE
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za detekcijo ničelne hitrosti
|
Funkcija modula
|
Spremljanje 3-faznega motorja + pogon s spremenljivo hitrostjo
Spremljanje 3-faznega motorja
Spremljanje XPS AK
Spremljanje 3-faznega motorja z zagonom zvezda-delta
Nadzor DC motorja
Spremljanje 3-faznega motorja s spremenljivim številom polov in zagonom zvezda-delta
Spremljanje star-delta motorsnega zagona in zaščitno stikalo tipa XCS E
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL d/kategorijo 3 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 2 v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 124,1 let v skladu s/zEN/ISO 13849-1
DC > 99 % v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 9.26E-9 1 / h v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
TÜV
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC - 15 do 10 %
|
Tip izhoda
|
Rele, 1 NO + 1 NC tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
2 polprevodniška izhoda
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Za napajanje motorja > 60 Hz
|
Maksimalna poraba moči v W
|
3,5 W
|
Vhodna napetost
|
500 Vrms
|
Prag zaznavanja vhoda
|
0,01 do 0,1 V
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
1,2 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaNC relejski izhod vezja
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaNO relejni izhod vezja
10 mA pri48 V zaPolprevodniški izhod vezja
20 mA pri24 V zaPolprevodniški izhod vezja
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2,5 A zaRelejni izhod
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 dela 1 in 2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 dela 1 in 2
|
Lokalno signaliziranje
|
4 LED
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Prilagodljiv kabel: 0,2 do 1,5 mm² Brez konca kabla, 2 žici
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Prilagodljiv kabel: 0,2 do 2,5 mm² Brez konca kabla, 1 žica
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Prilagodljiv kabel: 0,25 do 1 mm² S kabelskim koncem, brez ploskve, 2 žici
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Prilagodljiv kabel: 0,25 do 2,5 mm² S kabelskim koncem, s ploskvijo, 1 žica
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Prilagodljiv kabel: 0,25 do 2,5 mm² S kabelskim koncem, brez ploskve, 1 žica
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Prilagodljiv kabel: 0,5 do 1,5 mm² S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo, 2 žici
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Trden kabel: 0,2 do 1 mm² Brez konca kabla, 2 žici
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok Trden kabel: 0,2 do 2,5 mm² Brez konca kabla, 1 žica
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Globina
|
114 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki) v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
284,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,999 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
79,528 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|