Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Ime senzorja
|
XS1
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M8
|
Velikost
|
33 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Kovinski
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
2,5 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|