Schneider-Electric SINTEL
XS118B3PCL2 slika – Schneider- sintel
XS118B3PCL2
Induk. senz. XS1 M18 - PNP, NO in NC - pod. - Sn 8 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Mobilna oprema
Ime senzorja XS1
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Velikost 40 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 4-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 8 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO + 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 conforming to IEC 60529
IP65
Komplementarno
Varnostna raven SIL 2 v skladu s/zIEC 61508
PL = d v skladu s/zISO 13849-1
SILCL 2 v skladu s/zIEC 62061
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd = 1810 let
PFHd = 62.9E-9 1 / h
SFF = 92%
DC = 74 % Z ustreznim varnostnim krmilnikom
Življenjska doba 20 let/o/i/a
Vrsta navoja M18 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Operativna cona 0…6,4 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 4 x 0,22 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 9…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka 0...10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 5 ms
Maksimalni odzivni čas 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 28 mm
Dolžina 40 mm
Teža izdelka 0,12 kg
Okolje
Standardi ISO 13849-1
IEC 62061
Certifikati izdelkov TÜV
CSA
E2
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,900 cm
Paket 1 Širina 13,700 cm
Paket 1 Dolžina 14,200 cm
Paket 1 Teža 99,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,504 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev