|
|
|
XS130B3PCL2
Induk. sen. XS1 M30 - PNP, NO in NC - pod. - Sn 15 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
Mobilna oprema
|
Ime senzorja
|
XS1
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M30
|
Velikost
|
45 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Kovinski
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
15 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO + 1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 conforming to IEC 60529
IP65
|
Komplementarno
Varnostna raven
|
SIL 2 v skladu s/zIEC 61508
PL = d v skladu s/zISO 13849-1
SILCL 2 v skladu s/zIEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 1810 let
PFHd = 62.9E-9 1 / h
SFF = 92%
DC = 74 % Z ustreznim varnostnim krmilnikom
|
Življenjska doba
|
20 let/o/i/a
|
Vrsta navoja
|
M30 x 1,5
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
Operativna cona
|
0…12 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Sestava kablov
|
4 x 0,22 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
9…36 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 500 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprt)
|
Poraba toka
|
0...10 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
5 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
32 mm
|
Dolžina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,16 kg
|
Okolje
Standardi
|
ISO 13849-1
IEC 62061
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
UL
CSA
E2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
169,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,090 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|
|