Schneider-Electric SINTEL
XS130BLNAL2 slika – Schneider- sintel
XS130BLNAL2
Indukt. senz. XS1 M30 - D = 57 mm - med. - Sn 10 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS1
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 57 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Diskretni izhod tip NPN
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
ISO M30 x 1,5
Detection face Čelni
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Prednji material PBT
Operativna cona 0…8 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Tip izhodnega tokokroga DC
Sestava kablov 3 x 0,14 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 500 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 15 ms
Maksimalni odzivni čas 0,1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 44 mm
Dolžina 57 mm
Teža izdelka 0,165 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,100 cm
Paket 1 Širina 9,700 cm
Paket 1 Dolžina 13,100 cm
Paket 1 Teža 198,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,510 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev