Schneider-Electric SINTEL
 
XS1M12AB120 slika – Schneider- sintel
XS1M12AB120
Indukt. senz. XS1 M12 - D = 50 mm - med. - Sn 2 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Tip električnega tokokroga Analogni izhod
Ime senzorja XS1
Zasnova senzorja Cilindrični M12
Velikost 54 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Analogni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 2 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Območje analognega izhoda 4 do 20 mA
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M12 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Operativna cona 0,2…2 mm
Natančnost ponovitve <= 3% od Sr
Napaka linearnosti +/- 2 mA
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 1500 Hz
Poraba toka 4 mA Brez obremenitve
Maksimalni izhodni tokovni odvod 10 %
Oznaka CE
Dolžina navoja 42 mm
Višina 12 mm
Dolžina 50 mm
Teža izdelka 0,075 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 85,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,175 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev