Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Konfiguracija ožičenja
|
2-žični
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC/DC
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika Več napetosti
|
Aplikacija naprave
|
2-žična zaščita kratkega stika DC
|
Ime senzorja
|
XS1
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M18
|
Velikost
|
72 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Kovinski
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
5 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Električna povezava
|
Moški konektor 1/2"20 UNF, 3 zatiči
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...300 mA AC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
5...200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|