Schneider-Electric SINTEL
XS1M18PAS20D slika – Schneider- sintel
XS1M18PAS20D
Induktivni senzor XS1 M18 - D = 70 mm - ner. j. - Sn 5 mm - 12 do 24 V DC - M12
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Selektivno odkrivanje neželeznih materialov
Ime senzorja XS1
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Velikost 70 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Nerjaveče jeklo
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 5 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Moški konektor M12, 4 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M18 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Nerjaveče jeklo: 304 CU
Operativna cona 0…4 mm
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…38 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2,6 V Zaprt)
Poraba toka 0...15 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 52 mm
Višina 18 mm
Dolžina 70 mm
Teža izdelka 0,6 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 8,100 cm
Paket 1 Dolžina 7,200 cm
Paket 1 Teža 70,900 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 874,000 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev