Schneider-Electric SINTEL
XS1M30KP340L2 slika – Schneider- sintel
XS1M30KP340L2
Indukt. senz. XS1 M30 - D = 60 mm - med. - Sn 10 mm - 12 do 24 V DC - kab. 10 m
DANES
JUN. 01, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS1
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 64 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 4-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP in NPN
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 10 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Operativna cona 0…8 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 4 x 0,22 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2,6 V Zaprt)
Poraba toka 0...10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 5 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 51 mm
Dolžina 64 mm
Teža izdelka 0,525 kg
0,205 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 14,8 cm
Paket 1 Teža 532 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev