Schneider-Electric SINTEL
XS1M30KPM40 slika – Schneider- sintel
XS1M30KPM40
Induk. senz. XS1 M30 - D = 60 mm - ner. j. - Sn 10 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Faktor 1 (Fe / Nfe)
Ime senzorja XS1
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 60 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Nerjaveče jeklo
Material omare Nerjaveče jeklo: 304 CU
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 4-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP in NPN
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Operativna cona 0…8 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Natančnost ponovitve 3% of Sr
Sestava kablov 4 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…38 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2,6 V Zaprt)
Poraba toka 0...15 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 5 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 52 mm
Višina 30 mm
Dolžina 60 mm
Teža izdelka 0,205 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 207,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,45 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months