Schneider-Electric SINTEL
XS1N05PA311LS01 slika – Schneider- sintel
XS1N05PA311LS01
Induktivni senzor XS1 M5 - D = 29 mm - ner. jeklo - Sn 0,8 mm - DC - M8
DANES
OKT. 31, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave -
Ime senzorja XS1
Zasnova senzorja Cilindrični M5
Velikost 28 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Nerjaveče jeklo
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 0,8 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Daljinski moški konektor M8, 3 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 5 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M5 x 0,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Nerjaveče jeklo 303
Operativna cona 0…0,6 mm
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 5…30 V DC
Preklopna frekvenca <= 5000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 5 ms
Maksimalni odzivni čas 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 24 mm
Dolžina 28 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 14,8 cm
Paket 1 Teža 52 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Mercury free Da
RoHS exemption information
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev