Schneider-Electric SINTEL
XS212BLNBL2 slika – Schneider- sintel
XS212BLNBL2
Indukt. senz. XS2 M12 - D = 44 mm - med. - Sn 4 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični M12
Velikost 44 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Diskretni izhod tip NPN
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
ISO M12 x 1
Detection face Čelni
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Kovinski
Prednji material PBT
Operativna cona 0…3,2 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Tip izhodnega tokokroga DC
Sestava kablov 3 x 0,14 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 1200 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 15 ms
Maksimalni odzivni čas 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,4 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 26 mm
Dolžina 44 mm
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,100 cm
Paket 1 Širina 9,700 cm
Paket 1 Dolžina 13,200 cm
Paket 1 Teža 71,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 980,000 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev