Schneider-Electric SINTEL
XS218AAMAL5 slika – Schneider- sintel
XS218AAMAL5
Induk. senz. XS2 M18 - D = 60 mm - PPS - Sn 12 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 5 m
DANES
JUN. 14, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Hrana in pijača
Tržni segment Farmacija
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Velikost 60 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 12 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 5 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 do 240 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Vrsta navoja M18 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare PPS
Območje zaznavanja > 8 do 15 mm
Operativna cona 0…9,6 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 0,8 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude 30 ms
Maksimalni odzivni čas 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 51 mm
Dolžina 60 mm
Teža izdelka 0,22 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,18 cm
Paket 1 Širina 0,18 cm
Paket 1 Dolžina 6 cm
Paket 1 Teža 169 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev