Schneider-Electric SINTEL
XS218AAPAL10 slika – Schneider- sintel
XS218AAPAL10
Indukt. senz. XS2 M18 - D = 60 mm - PPS - Sn 12 mm - 12 do 48 V DC - kab. 10 m
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Hrana in pijača
Tržni segment Farmacija
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Velikost 60 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 12 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 10 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Vrsta navoja M18 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare PPS
Območje zaznavanja > 8 do 15 mm
Operativna cona 0…9,6 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 51 mm
Dolžina 60 mm
Teža izdelka 0,42 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months