|
XS230AAMAL10
Induk. sen. XS2 M30 - D = 60 mm - PPS - Sn 22 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
Hrana in pijača
|
Tržni segment
|
Farmacija
|
Ime senzorja
|
XS2
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M30
|
Velikost
|
60 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
22 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC/DC
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 do 240 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M30 x 1,5
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Material omare
|
PPS
|
Območje zaznavanja
|
> 15 do 40 mm
|
Operativna cona
|
0…17,6 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Sestava kablov
|
2 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
0,8 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 25 Hz AC
<= 300 Hz DC
|
Maksimalen padec napetosti
|
<5,5 V Zaprt)
|
Prednost maksimalne zamude
|
30 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
51 mm
|
Dolžina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
0,46 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
CCC
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|