Schneider-Electric SINTEL
XS2M08MA230 slika – Schneider- sintel
XS2M08MA230
Induk. senzor XS2 M8 - 24 do 240 V AC/DC - kabel
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Konfiguracija ožičenja 2-žični
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Tip zaščite Zaščita kratkega stika Več napetosti
Aplikacija naprave 2-žična zaščita kratkega stika DC
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični M8
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...200 mA AC/DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Vrsta navoja M8 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 25 Hz AC
<= 4000 Hz DC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprto stanje)
Prednost maksimalne zamude 70 ms
Oznaka CE
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,400 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,100 cm
Paket 1 Teža 41,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 631,000 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe