|
XS2M08NC410
Indukt. senz. XS2 M8 - D 50 mm - ner. j. - Sn 2,5 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Ime senzorja
|
XS2
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M8
|
Velikost
|
54 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Nerjaveče jeklo
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
2,5 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO + 1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M8 x 1
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Material omare
|
Nerjaveče jeklo 303
|
Operativna cona
|
0…2 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Sestava kablov
|
4 x 0,08 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 5000 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprt)
|
Poraba toka
|
0...10 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
5 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,1 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,1 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
38 mm
|
Dolžina
|
54 mm
|
Teža izdelka
|
0,035 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
59 g
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|