Schneider-Electric SINTEL
XS2M12KP340L2 slika – Schneider- sintel
XS2M12KP340L2
Indukt. senz. XS2 M12 - D = 56,4 mm - med. - Sn 4 mm - 12 do 24 V DC - kab. 10 m
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični M12
Velikost 55 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 4-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP in NPN
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 10 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M12 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Operativna cona 0…3,2 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 4 x 0,22 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 5000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2,6 V Zaprt)
Poraba toka 0...10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 5 ms
Maksimalni odzivni čas 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 42 mm
Dolžina 55 mm
Teža izdelka 0,315 kg
0,075 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 14 cm
Paket 1 Teža 312 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months