Schneider-Electric SINTEL
XS2M30MA250A slika – Schneider- sintel
XS2M30MA250A
Indukt. senz. XS2 M30 - D = 75 mm - med. - Sn 15 mm - 24 do 240 V AC/DC - 7/8"
DANES
OKT. 31, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Konfiguracija ožičenja 2-žični
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Tip zaščite Zaščita kratkega stika Več napetosti
Aplikacija naprave 2-žična zaščita kratkega stika DC
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 75 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Moški konektor 7/8"16 UNF, 3 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...300 mA AC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
5...200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Operativna cona 0…12 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprto stanje)
Prednost maksimalne zamude 70 ms
Maksimalni odzivni čas 2 ms
Maximum delay recovery 10 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 41 mm
Dolžina 75 mm
Teža izdelka 0,15 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 7 cm
Paket 1 Teža 201 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Mercury free Da
RoHS exemption information
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev