Schneider-Electric SINTEL
XS2M30MA250L2 slika – Schneider- sintel
XS2M30MA250L2
Induk. sen. XS2 M30 - D=62,6mm - med. - Sn 15mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 10m
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Konfiguracija ožičenja 2-žični
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Tip zaščite Zaščita kratkega stika Več napetosti
Aplikacija naprave 2-žična zaščita kratkega stika DC
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 63 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 10 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...300 mA AC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
5...200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Operativna cona 0…12 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprto stanje)
Prednost maksimalne zamude 70 ms
Maksimalni odzivni čas 2 ms
Maximum delay recovery 10 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 41 mm
Dolžina 63 mm
Teža izdelka 0,205 kg
0,525 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,700 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,200 cm
Paket 1 Teža 362,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,379 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev