Schneider-Electric SINTEL
XS3P30MB230 slika – Schneider- sintel
XS3P30MB230
Induktivni senzor XS3 M30 - 24 do 240 V AC/DC - priključek
DANES
JUN. 15, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Konfiguracija ožičenja 2-žični
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Tip zaščite Zaščita kratkega stika Več napetosti
Aplikacija naprave 2-žična zaščita kratkega stika DC
Ime senzorja XS3
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...300 mA AC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
5...200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare PPS
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprto stanje)
Prednost maksimalne zamude 70 ms
Oznaka CE
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CCC
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 14,8 cm
Paket 1 Teža 154 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da