|
|
|
XS4P12AB120
Induktivni senzor XS4 M12 - D 50 mm - PBT - Sn 4 mm - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Tip električnega tokokroga
|
Analogni izhod
|
Ime senzorja
|
XS4
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M12
|
Velikost
|
54 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Analogni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
4 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Območje analognega izhoda
|
4 do 20 mA
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M12 x 1
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PBT
|
Material omare
|
PBT
|
Operativna cona
|
0,4…4 mm
|
Natančnost ponovitve
|
<= 3% od Sr
|
Napaka linearnosti
|
+/- 2 mA
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1500 Hz
|
Poraba toka
|
4 mA Brez obremenitve
|
Maksimalni izhodni tokovni odvod
|
10 %
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
42 mm
|
Višina
|
12 mm
|
Dolžina
|
50 mm
|
Teža izdelka
|
0,065 kg
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
2,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
72,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,959 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|
|