|
|
|
XS4P12MA230
Indukt. senz. XS4 M12 - D = 52 mm - PPS - Sn 4 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Velikost
|
52 mm
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
4 mm
|
Električna povezava
|
Kabel
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...200 mA AC/DC
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Prednji material
|
PPS
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
0,6 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 25 Hz AC
<= 3000 Hz DC
|
Maksimalen padec napetosti
|
<5,5 V Zaprt)
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
42 mm
|
Dolžina
|
52 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
Ecolab
UL
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
62,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
44
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,223 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|
|