|
XS4P18PB370
Induktivni senz. XS4 M18 - D = 62 mm - PPS - Sn 8 mm - 12 do 48 V DC - kabel 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Ime senzorja
|
XS4
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M18
|
Velikost
|
36 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
8 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M18 x 1
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Material omare
|
PPS
|
Operativna cona
|
0…6,4 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…58 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 2000 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprt)
|
Poraba toka
|
0...10 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
10 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,15 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,35 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
52 mm
|
Višina
|
18 mm
|
Dolžina
|
36 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
Ecolab
CCC
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,524 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,89 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,684 cm
|
Paket 1 Teža
|
86,183 g
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|