Schneider-Electric SINTEL
XS4P30MB230L01C slika – Schneider- sintel
XS4P30MB230L01C
Induk. sen. XS4 M30 - D = 62 mm - PPS - Sn 15 mm - 24 do 240 V AC/DC - DIN 0,15m
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS4
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 62 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Električna povezava Daljinski moški konektor DIN 43650A, 4 zatiči
Dolžina kabla 0,15 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare PPS
Operativna cona 0…12 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 0,6 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude 40 ms
Maksimalni odzivni čas 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,4 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 52 mm
Višina 30 mm
Dolžina 62 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 9,7 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 124 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months