Schneider-Electric SINTEL
XS4P30PA340L1 slika – Schneider- sintel
XS4P30PA340L1
Indukt. senz. XS4 M30 - D = 43 mm - PPS - Sn 15 mm - 12 do 24 V DC - kab. 5 m
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS4
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 43 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 5 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare PPS
Operativna cona 0…12 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 32 mm
Višina 30 mm
Dolžina 43 mm
Teža izdelka 0,24 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 14,8 cm
Paket 1 Teža 255 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev