Schneider-Electric SINTEL
XS4P30PB370D slika – Schneider- sintel
XS4P30PB370D
Induktivni senzor XS4 M30 - D = 70 mm - PPS - Sn 15 mm - 12 do 48 V DC - M12
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS4
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 70 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Moški konektor M12, 4 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare PPS
Operativna cona 0…12 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka 0...10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 52 mm
Višina 30 mm
Dolžina 70 mm
Teža izdelka 0,08 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 7,2 cm
Paket 1 Teža 96 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months