Schneider-Electric SINTEL
XS518B1DBL08M12 slika – Schneider- sintel
XS518B1DBL08M12
Indukt. senz. XS5 M18 - D = 62 mm - med. - Sn 5 mm - 12 do 48 V DC - M12 - 0,8 m
DANES
NOV. 01, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave -
Ime senzorja XS5
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Velikost 56 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 5 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Električna povezava Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla 0,8 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 1.5...100 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Vrsta navoja M18 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Operativna cona 0…4 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Maksimalni diferenčni tok 0,5 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 3000 Hz
Maksimalen padec napetosti <4 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 52 mm
Dolžina 62 mm
Teža izdelka 0,15 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 9,7 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 90 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Mercury free Da
RoHS exemption information
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev