Schneider-Electric SINTEL
XS5L81NA140S slika – Schneider- sintel
XS5L81NA140S
Induktivni senzor XS5 8 x 43 x 8 - medenina - Sn 1,5 mm - 12 do 24 V DC - M8
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XS5
Zasnova senzorja Oblika 8 x 43 x 8
Velikost 8 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 1,5 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Diskretni izhod tip NPN
Električna povezava Moški konektor M8, 3 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face Bočni vrh
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Prednji material PPS
Tip izhodnega tokokroga DC
Preklopna frekvenca <= 2500 Hz
Oznaka CE
Globina 8 mm
Višina 8 mm
Širina 49 mm
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev