Schneider-Electric SINTEL
XS612B1MAL10 slika – Schneider- sintel
XS612B1MAL10
Induk. sen. XS6 M12 - D = 53 mm - med. - Sn 4 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 10 m
DANES
JUN. 02, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XS6
Zasnova senzorja Cilindrični M12
Velikost 54 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 10 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...200 mA AC/DC
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Vrsta navoja M12 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Območje zaznavanja > 2,5 do 4 mm
Operativna cona 0…3,2 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 0,8 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude 20 ms
Maksimalni odzivni čas 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 42 mm
Dolžina 54 mm
Teža izdelka 0,395 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,700 cm
Paket 1 Širina 9,600 cm
Paket 1 Dolžina 13,200 cm
Paket 1 Teža 257,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,990 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev