Schneider-Electric SINTEL
XS612B1PAL08M12 slika – Schneider- sintel
XS612B1PAL08M12
Indukt. senz. XS6 M12 - D = 53 mm - med. - Sn 4 mm - 12 do 48 V DC - M12 - 0,8 m
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Mobilna oprema
Ime senzorja XS6
Zasnova senzorja Cilindrični M12
Velikost 54 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla 0,8 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Vrsta navoja M12 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Območje zaznavanja > 2,5 do 4 mm
Operativna cona 0…3,2 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Preklopna frekvenca <= 2500 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 42 mm
Dolžina 54 mm
Teža izdelka 0,085 kg
Okolje
Certifikati izdelkov E2
UL
CCC
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 9,7 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 90 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev