|
XS618B1PAL10EX
Indukt. senz. XS6 M18 - D 61 mm - medenina - Sn 8 mm - 12 do 48 V DC - kab. 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
ATEX prah
|
Ime senzorja
|
XS6
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M18
|
Velikost
|
18 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Kovinski
|
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
8 mm
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 v skladu s/zIEC 60529
IP69K
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M18 x 1
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Območje zaznavanja
|
> 4 do 8 mm
|
Operativna cona
|
0…6,4 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…58 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1000 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 10 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
10 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP68
|
Dolžina navoja
|
51 mm
|
Dolžina
|
61 mm
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija
|
Standardi
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Direktive
|
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
IEC-Ex INE 17.0006
INERIS 04ATEX0022
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
340,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,951 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|