|
XS618B4MAU20
Indukt. senz. XS6 M18 - D = 72 mm - med. - Sn 12 mm - 24 do 240 V AC/DC - 1/2"
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Ime senzorja
|
XS6
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M18
|
Velikost
|
72 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Kovinski
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
12 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC/DC
|
Električna povezava
|
Moški konektor 1/2"20 UNF, 3 zatiči
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M18 x 1
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
Območje zaznavanja
|
> 8 do 15 mm
|
Operativna cona
|
0…9,6 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
0,8 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
|
Maksimalen padec napetosti
|
<5,5 V Zaprt)
|
Prednost maksimalne zamude
|
30 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
44 mm
|
Dolžina
|
72 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,0 g
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|