Schneider-Electric SINTEL
XS618B4PBM12 slika – Schneider- sintel
XS618B4PBM12
Induktivni senzor XS6 M18 - D = 72 mm - med. - Sn 12 mm - 12 do 48 V DC - M12
DANES
OKT. 31, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Mobilna oprema
Ime senzorja XS6
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Velikost 72 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 12 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Moški konektor M12, 4 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Vrsta navoja M18 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Območje zaznavanja > 8 do 15 mm
Operativna cona 0…9,6 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz DC
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 44 mm
Dolžina 72 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
E2
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,2 cm
Paket 1 Teža 59 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev