|
XS7E1A1DBL01M12
Induktivni senzor XS7 26x26x13 - PBT - Sn 10 mm - 12 do 24 V DC - M12 0,15 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
-
|
Ime senzorja
|
XS7
|
Zasnova senzorja
|
Ploščata oblika 26 x 26 x 13
|
Velikost
|
13 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
PBT
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Električna povezava
|
Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
|
Dolžina kabla
|
0,15 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
1.5...100 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PBT
|
Operativna cona
|
0…8 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
0,5 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1000 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<4 V Zaprt)
|
Prednost maksimalne zamude
|
5 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
13 mm
|
Višina
|
26 mm
|
Širina
|
26 mm
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
Ecolab
UL
CSA
C-Tick
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
53,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,642 kg