|
XS7F1A1PBL5
Induktivni senzor XS7 15x32x8 - PBT - Sn 5 mm - 12 do 24 V DC - kabel 5 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
-
|
Ime senzorja
|
XS7
|
Zasnova senzorja
|
Ploščata oblika 15 x 32 x 8
|
Velikost
|
8 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
PBT
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PBT
|
Operativna cona
|
0…4 mm
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 2000 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprt)
|
Poraba toka
|
<= 10 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
5 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,1 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,1 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
8 mm
|
Višina
|
32 mm
|
Širina
|
15 mm
|
Teža izdelka
|
0,185 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
C-Tick
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
172 g