|
XS7G12MB230
Indukt. senz. XS7 12x40x26 - plast. - Sn 2 mm - 24 do 240 V AC/DC - kabel 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Ime senzorja
|
XS7
|
Zasnova senzorja
|
Oblika 12 x 40 x 26
|
Velikost
|
26 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Material omare
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
2 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...200 mA
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Detection face
|
Bočna
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Plastika
|
Prednji material
|
Plastika
|
Operativna cona
|
0…1,6 mm
|
Differential travel
|
3 do 20% od Sr
|
Natančnost ponovitve
|
<= 10% od Sr
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC/DC
|
Sestava kablov
|
2 x 0,34 mm²
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
0,8 mA Odprto stanje 24 V
1,5 mA Odprto stanje 120 V
|
Preklopna frekvenca
|
<= 25 Hz AC
<= 250 Hz DC
|
Maksimalen padec napetosti
|
<5,5 V Zaprt)
|
Prednost maksimalne zamude
|
40 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
26 mm
|
Višina
|
40 mm
|
Širina
|
12 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
94,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
936,0 g