Schneider-Electric SINTEL
XS7T2DA214LD slika – Schneider- sintel
XS7T2DA214LD
Induktivni senzor XS7 26x26x26 - plastika - Sn 10 mm - 12 do 48 V DC - M12
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XS7
Zasnova senzorja Kubična oblika 26 x 26 x 26
Velikost 26 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Plastika
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga DC
Električna povezava Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla 0,8 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 1.5...100 mA
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face 5 položajev stolpne glave
Prednji material Plastika
Preklopna frekvenca <= 100 Hz
Oznaka CE
Globina 26 mm
Višina 26 mm
Širina 26 mm
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,2 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 128,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,996 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 49,46 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev