Schneider-Electric SINTEL
XS7T2NC440 slika – Schneider- sintel
XS7T2NC440
Induktivni senzor XS7 26x26x26 – plastika – Sn 10 mm – 12 do 48 V DC – kabel 2 m
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XS7
Zasnova senzorja Kubična oblika 26 x 26 x 26
Velikost 26 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Plastika
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 4-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO + 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip NPN
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face 5 položajev stolpne glave
Prednji material Plastika
Sestava kablov 4 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Oznaka CE
Globina 26 mm
Višina 26 mm
Širina 26 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
CCC
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev