Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
-
|
Ime senzorja
|
XS8
|
Zasnova senzorja
|
Ploščata oblika 40 x 40 x 15
|
Velikost
|
15 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
PBT
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
15 mm Podometno montirano
25 mm Brez podometne montaže
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC/DC
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|